Kraven på din anläggning förändras …
I den här e-boken kan du läsa om vad det innebär om arbetet med underhåll, drift och hållbarhet bedrivs med ett stuprörstänkande – som enskilda enheter utan kontakt med varandra. När det är så kan det göra att organisationen inte kan göra de nödvändiga förändringar som krävs för att uppfylla stränga bestämmelser, sänka kostnaderna och optimera produktionen.
För att få upp detta faktum till ytan krävs ett kulturskifte: ett nytt sätt att tänka som visar hur alla inblandade parter inom livsmedelsindustrin kan hjälpa organisationen att uppnå sina övergripande mål. Det första steget är ofta en relativt liten förändring – ett nytt sätt att tänka vad gäller smörjhantering.