Om ett lager används i våta, fuktiga och förorenande miljöer och exponeras för regelbundna avspolningar ökar risken för att fukt tränger in i lagret, emulgerar fettet och orsakar läckage. Det kan inte bara leda till lagerhaverier och driftavbrott. Om fettet läcker ut på golvet kan dessutom livsmedlen förorenas och operatörerna utsättas för risker.
Det behöver dock inte vara så. Lär av våra kunder
Med Solid Oil är lagret smort längre
Tänk om det fanns ett sätt att förhindra de vanligaste problemen och samtidigt säkerställa att lager som används i mycket fuktiga och förorenande tillämpningar är optimerade för sådana omgivningsförhållanden?
SKFs Solid Oil-lager har en oljemättad polymermatris och är smörjfria. De tål den negativa påverkan som uppstår vid hög fuktighet eller avluftning i lagren till följd av snabba temperaturförändringar (till exempel i frysar). Solid Oil-matrisen innehåller 2 till 4 gånger mer olja än traditionellt smorda lager. Lagren är helt fyllda invändigt, vilket innebär att ingen eftersmörjning behövs. Finns i en NSF H1-godkänd variant för livsmedel.
Sänka underhållskostnaderna
Minska planerade och
oplanerade stillestånd
Minimera risken för att
lagerfettet förorenar livsmedlen
Minska avfallet från fett och rengöringsmaterial
Förbättra personalsäkerheten
”SKFs lager med Solid Oil-smörjning är ännu ett exempel på vilket hårt arbete SKF lägger ner på att hjälpa företag att se över sina smörjlösningar och tänka nytt.”
Läs mer
-
Stephen White, chef för SKFs livsmedelsprodukter
Se hur bageriets jässkåp klarade 10 år utan oplanerade stillestånd tack vare SKFs spårkullager med Solid Oil
Läs hela berättelsen*MRC är ett varumärke som tillhör SKF