För att förhindra bakterietillväxt rengörs livsmedelsmaskiner ofta med frätande, bakteriedödande medel och spolas sedan av med högtryckstvätt. Smörjmedel kan då sköljas bort, vilket innebär att korrosionsrisken ökar på standardlager i kullagerstål. Det kan i sin tur leda till kostsamma oplanerade stillestånd.
Detta kan dock undvikas. Se hur våra kunder gjorde
Tänk om man kunde använda korrosionsbeständiga komponenter i rostfritt stål som tål de allra tuffaste bearbetningsmiljöer och rengöringsmetoder?
Den här lagertekniken tar livslängden till en helt ny nivå och ger optimal korrosionsbeständighet.
Extremt bra motståndskraft mot korrosion. Kombinationen av kväve och krom i HNCR-stål (korrosionsbeständigt stål med hög kvävehalt) resulterar i ett överlägset rostskydd. I korrosionstester baserade på marina testmetoder uppvisade HNCR-lagren inga tecken på korrosion efter ett år nedsänkta i saltvatten.
Hårdhet och utmattningstid. HNCR är ett genomhärdat martensitiskt stål som kan sätthärdas (eller induktionshärdas). Tester av utmattning i kontaktytorna har visat att HNCR-lager har två till tre gånger längre utmattningstid än standardlager i rostfritt stål.
*MRC är ett varumärke som tillhör SKF
En livsmedelssäker lösning för våta och korrosiva miljöer
Bättre korrosionsskydd
Industrianpassade.Tack vare det korrosionsbeständiga lagermaterialet, den blåfärgade EC- och FDA-godkända gummitätningen och den livsmedelsanpassade smörjningen (fett eller Solid Oil) är de här lagren perfekta för livsmedelsberedning.
Minska risken för och konsekvenserna av föroreningar i livsmedlen
Minska kostnaderna för underhåll och lagerbyten
Förbättra tillförlitligheten genom att minska oplanerade driftavbrott på grund av lagerhaverier
”Vi har lyssnat på våra kunder och tagit hänsyn till deras behov av ett helt korrosionsbeständigt lager. HNCR-tekniken ger ett optimalt rostskydd utan att hårdheten och utmattningstiden försämras jämfört med standardlager i 52100-stål.
Därmed kan våra kunder förbättra sin drifttid, produktivitet och lönsamhet.”
-
Laurie Olson, utvecklingschef för speciallager SKF Solution Products Development Manager
För tillgångar som används i krävande eller extrema miljöer
MRC – Extremt korrosionsbeständiga tätade spårkullagerFör i princip alla tillämpningar där rost kan orsaka stillestånd eller livsmedelssäkerheten är avgörande
När det behövs ett extra skydd mot föroreningar
Solid Oil-smörjning – för alla korrosionsbeständiga lager