SKF Logo White

Kvalitetssäkrat lagermontage

Ett serviceerbjudande från SKF 

Rätt montering och demontering av lager är avgörande för deras livscykel. Felaktiga metoder eller verktyg kan kraftigt minska lagrets livslängd. Välj vår tjänst för att garantera högsta kvalitet på dina lager.

Kvalitetssäkrat lagermontage

Ett serviceerbjudande från SKF 

Rätt montering och demontering av lager är avgörande för deras livscykel. Felaktiga metoder eller verktyg kan kraftigt minska lagrets livslängd. Välj vår tjänst för att garantera högsta kvalitet på dina lager.
 

Kundutmaningar

 

Förarbete

I en stressad vardag är risken stor att viktiga förberedelser och planering inför installation eller servicestopp förbises eller kortas ner. Detta leder ofta till extra arbete, missförstånd, förseningar och i värsta fall ett sämre slutresultat.

Tidspress 

Tidspress och höga kvalitetskrav gör det utmanande att leverera ett bra resultat. Det krävs en balans för att uppnå önskad standard och kostnadseffektivitet – utan att kompromissa med kvaliteten.

Oförutsedda utmaningar

Vid ett servicestopp upptäcks ofta att verkligheten inte alltid stämmer överens med originalritningar eller manualer. Eftersom stopptiden är tidsbegränsad och kostsam gäller det att snabbt hitta en fungerande lösning på avvikelsen för att undvika störningar i projektet.

Kompetens vid installation

Det är idag en utmaning att behålla och hitta rätt kompetens till verksamheten. Bristande kunskap eller erfarenhet kan påverka installationens kvalitet negativt.

 

 


Oförutsedda utmaningar

Vid ett servicestopp upptäcks ofta att verkligheten inte alltid stämmer överens med originalritningar eller manualer. Eftersom stopptiden är tidsbegränsad och kostsam gäller det att snabbt hitta en fungerande lösning på avvikelsen för att undvika störningar i projektet.

Kompetens vid installation

Det är idag en utmaning att behålla och hitta rätt kompetens till verksamheten. Bristande kunskap eller erfarenhet kan påverka installationens kvalitet negativt.

Detta får du:

Beprövad process

Med vår etablerade och beprövade process , från planering till uppföljning, säkerställer vi att arbetet genomförs korrekt och med hög kvalitet varje gång.

Specialistkompetens

Vi är utbildade, certifierade och har omfattande erfarenhet av service för att garantera att dina lager installeras korrekt varje gång.

Digital dokumentation

Vi tillhandahåller tydlig, digital dokumentation som är enkel att följa och spårbar. Det ger trygghet och kvalitetssäkring av utförd installation.

 Identifierade förbättringar

De förbättringar vi identifierar under montaget hjälper dig att optimera processer och förbättra maskinprestanda.

Tuff tidsplan när SKF byter lager hos Holmen Iggesund

SKF har under flera år varit en del av Holmen Iggesunds årliga revisionsstopp. År 2023 var målet att renovera cirka 30 lagerlägen för att säkerställa att de två kartongmaskinerna kan fortsätta producera utan problem under det kommande året.

– Det är tight med tid, men vi har god kunskap från tidigare år och har fått rutin på det här nu, säger Björn Vasén, mekanisk servicechef på SKF.

Holmen Iggesund är ett av många bruk i Sverige där SKF medverkar vid revisionsstoppen. Bakom expertteamet finns SKF:s samlade kompetens – över 170 medarbetare med unik kunskap inom hantering och säkerställande av lång och tillförlitlig drift.

Stärk din kompetens 

Behöver du uppdatera eller bygga på din kunskap inom lager eller relaterade ämnen? Utforska vårt utbildnings- och kursutbud för att täppa till eventuella kunskapsluckor.

Vi delar gärna med oss av vår expertis.

SKF Fältservice

Vårt team består av 15 erfarna serviceingenjörer, strategiskt placerade över hela landet för att snabbt kunna ta oss an uppdrag.  

Vi håller oss ständigt uppdaterade med den senaste tekniken och de bästa hjälpverktygen.

När du anlitar oss får du garanti på ett korrekt utfört arbete. Det innebär trygghet i att ditt lager är monterat enligt standard – för optimal och hållbar rotation samt maximal driftstid.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.