SKF Logo Black

 

 

 

 

 

 

 

 

Träffa oss på Underhållsmässan!

10-13 mars Svenska Mässan, Göteborg

Besök oss på Underhållsmässan i Göteborg och ta del av våra innovativa lösningar som gör din industri både starkare, mer effektiv och hållbar. Du kan även träffa våra experter, se live-demonstrationer och få insikter om hur du kan minska kostnader och miljöpåverkan – och inte minst, passa på att njuta av en klassisk räkmacka!

Vi på SKF brinner för att utveckla lösningar som stärker svensk industri. Våra produkter och tjänster hjälper dig att:

  • Minska energiförbrukning och kostnader
  • Förbättra driftsäkerhet och minska oplanerade stopp
  • Bidra till en mer hållbar produktion

Varmt välkomna!

Njut av en klassisk räkmacka från Göteborg i vår monter!

Precis som tidigare år bjuder vi på vår uppskattade tradition – en lyxig, hemlagad räkmacka direkt från vår representationsvilla Slottsviken.

Så ta en paus, sitt ner och fyll på med energi och passa på att prata med våra experter om lösningar som gör din verksamhet mer konkurrenskraftig och hållbar. Sista dagen för att boka din räkmacka är 5 mars!

Kom och lyssna!

Under onsdagen och torsdagen önskar vi dig särskilt välkommen till Innovationsscenen för att lyssna när vi berättar om värdet av att återtillverka dina lager.

 

Onsdag den 11 mars klockan 11:00 - 11:20

  • SKF Remanufacturing  "Too good to be replaced"
  • Talare: Magnus Fors och Daniel Ortega från SKF

 

Torsdag den 12 mars klockan 15:30 - 15:50

  • SKF Remanufacturing  "Too good to be replaced"
  • Talare: Magnus Fors och Daniel Ortega från SKF

Ditt lager förtjänar en andra chans

Återtillverkning av lager är en metod som vinner alltmer mark inom svensk industri. Det ger inte bara en stor kostnadsbesparing, utan även en miljöbesparing tack vare en utebliven nyproduktion. I leveransen av det återtillverkade lagret inkluderas alltid ett certifikat på CO2 besparingen. I dag kan det flesta lagerslag återtillverkas, både en och två gånger under sin beräknade livslängd.

–  När vi får in ett lager återställer eller byter vi ut slitna komponenter och när vi sedan skickar tillbaka det erbjuder vi samma garantier som ett nytt lager, säger Per Wilhelmsson, ansvarig för den nordiska industrieftermarknaden.

Kom förbi vår monter så berättar vi mer om fördelarna kring återtillverkning!

20+ återtillverkningscenter i världen

Med över 25 års erfarenhet av återtillverkning, över 20 specialiserade center världen över och minskade koldioxidutsläpp på över 2,5 miljoner kilo får SKF återtillverkning att fungera var du än befinner dig.

För att möta den växande efterfrågan etablerade vi för ungefär ett år sedan vårt tjugonde Återtillvekningscenter i Göteborg. Utöver detta finns även en mindre enhet i Kiruna, särskilt anpassad för att stödja gruv- och stålindustrin.

Se filmen och lär dig mer om återtillverkning!

Övriga highlights

 

Infinium - tar cirkularitet till nästa nivå

SKF Infinium-lager representerar ett genombrott inom cirkularitet och additiv tillverkning. För första gången kan lager återanvändas utan någon begränsning gällande antalet omarbetningscykler. Med hjälp av avancerad Laser Metal Deposition (LMD) teknologi har SKF utvecklat en lösning som helt avlägsnar skadade områden och sömlöst tillför nytt material till ringarna, samtidigt som ringens kärna bevaras. 

 

 

Explorer 4rTRB - för valsverk

Det uppgraderade fyrradiga koniska rullagret SKF Explorer 4rTRB för valsverk ger ökad hållbarhet och tillförlitlighet under extrema förhållanden. Med mycket hög lastkapacitet, avancerad tätning för kontamineringsskydd och en optimerad design för effektivare smörjning som förlänger livslängden, minimeras slitage på valshalsen och minskar underhållskostnaderna.

 

 

SKF:s lager för livsmedelsindustrin

Våra livsmedelsanpassade lagererenheter har utformats från grunden, komponent för komponent, för att förbättra hygienen och efterlevnaden av branschens säkerhetsföreskrifter. Dess hygieniska design är utvecklade enligt de designprinciper EHEDGE satt upp. Det minskar risken att bakterier ansamlas i områden som är svåra att rengöra och som sedan kan spridas vidare till processområdet via högtryckstvätt.

Entrébiljett till mässan

Entrébiljetten till Underhållsmässan är gratis. Ladda ned biljetten via länken nedan.

Kom och träffa oss! Du hittar oss i vår monter B02:20, vi finns även i Sustainability Circle's monter och på Innovationsscenen. 

Hoppas vi ses!