Digitalt teknikseminarium: 

Har du rätt tätning till ditt hydraulsystem?

I hydraulsystem är tätningar kritiska komponenter då de ska säkerställa omvandlingen av ett hydrauliskt tryck till en mekanisk rörelse. Det är viktigt att systemen är täta och väl skyddade mot föroreningar. 

Hur går man då till väga för att säkerställa rätt val av tätning i sin konstruktion? Det finns många faktorer att ta hänsyn till och i detta seminarium kommer vi att dela med oss av ett strukturerat tillvägagångssätt som du kan anamma för att skapa trygghet i ditt dagliga arbete.

För att ge en övergripande bild fokuserar vi på komponenter i hydraulcylindrar men resonemangen är generella och kan appliceras på andra hydraulsystem.

Se vårt inspelade seminarium. Det är 53 minuter långt och kostnadsfritt. Fyll i formuläret till höger för att se filmen.

Välkomna!

 

Mer information eller frågor?

Önskar du få mer information om vårt digitala teknikseminarium eller vill ställa en fråga i förväg som vi kan besvara dig direkt eller under sändning. Maila: lisbeth.glaerum@skf.com